Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

115995
M22-SWD-KC11

Eaton Moeller® Series M22 Funktionselement, 1 Schließer, 1 Öffner, 1 Hilfskontakt, Bodenbefestigung, Sockelbefestigung, SWD: Stecker, 8-polig

Listenpreis EUR19.07

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Funktionselement
Katalognummer
115995
EAN
4015081157358
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
42 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.009 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 2324643
EN 50178
IEC/EN 61131-2
UL
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA
CSA Class No.: 3211-07
Produkttyp
Funktionselement
Modellcode
M22-SWD-KC11

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern

Communication

Anbindung an SmartWire-DT
Ja

Contacts

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
1
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Design verification
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.3 W

Features & functions

Elektrische Anschlussart
Flachsteckanschluss
Funktionen
Zur Kombination mit RMQ-Titan Bedienelementen M22-...
Diagnosefunktion

General information

Schutzart
IP20
Ausführung
aufsteckbar
Überspannungskategorie
Nicht zutreffend
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
SmartWire-DT RMQ Anschaltungen

LED Details

LED-Anzeige
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
Statusanzeige Schaltzustand: Gelbe LED

Mounting details

Anschlussart
SWD: Stecker, 8-polig
Bodenbefestigung
Montageart
Sockel
Einbaulage
Nach Bedarf

Produktspezifikation exportieren