Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

116167
XVTL-S-3/16-PAIR

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Seitenwand, für HxT=1600x300mm, IP40, (2 Stk.)

Listenpreis EUR216.02

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect xVtl – Seitenwand
Katalognummer
116167
EAN
4015081159062
Produkt Länge/Tiefe
1600 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
190 mm
Produktgewicht
10.6 kg
Einhaltung(en)
Hersteller kontaktieren
RoHS conform
Zertifikat(e)
Hersteller kontaktieren
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
XVTL-S-3/16-PAIR

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Verwendung für Seitenwände

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
300 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.