Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119910
XLST5S44

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte, geschlossen, verzinkt, für BxT = 425 x 400mm, IP55

Listenpreis EUR101.92

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
119910
EAN
4015081177509
Produkt Länge/Tiefe
275 mm
Produkthöhe
6 mm
Produktbreite
325 mm
Produktgewicht
2.094 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Systeme
Modellcode
XLST5S44

Produktspezifikationen

Ausstattung:
Leitungseinführung
Oberflächenausführung
verzinkt
Farbe
Grau
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.