Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

120664
Modellcode: mRB6-16/3N/C/01-A

Eaton Moeller series xPole – mRB4/6 FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz. FI-/LS-Schalter, 16A, 100mA, C-LS-Char, 3N-polig, FI-Char: A

Listenpreis EUR863.83

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole – mRB6 FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz
Katalognummer
120664
EAN
4015081184941
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75.5 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.446 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
FI/LS – Fehlerstromschutzeinrichtung mit Überlastschutz
Modellcode
mRB6-16/3N/C/01-A

Delivery program

Anwendung
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Sortiment
mRB6
Grundfunktion
Kombinierte RCD/MCB-Geräte
Produktanwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Polzahl
3-polig + N
Anzahl der Pole (geschützt)
4
Anzahl der Pole (insgesamt)
4
Auslösecharakteristik
C
Auslösecharakteristik
C
Bemessungsstrom
16 A
Bemessungsstrom des Produktsortiments
6-25 Ampere
Fehlerstromwert
0.1 A
Empfindlichkeitstyp
Typ A, pulsstromsensitiv
Typ
kombinierter FI/LS-Schalter

Technical Data - Electrical

Spannungsart
AC
Betriebsspannung
400 V
Nennspannung bei AC
230 V / 400 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsfehlerströme des Produktsortiments
30, 100, 300 Milli-Ampere
Impulsstromfestigkeit
Teilweise stoßstromfest, 250 A
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Ableitstromtyp
A
Bemessungsschaltvermögen
6 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2)
6 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 61009)
6 kA
Bemessungsfehler-Nichtauslösestrom
0,5 x I∆n
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2)
6 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009)
6 kA
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1)
6 kA
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Abschaltungscharakteristik
unverzögert
Auslösung
unverzögert
Vorsicherung
100 Ampere gL
Selektivitätsklasse
3
Verschmutzungsgrad
2

Technical Data - Mechanical

Rahmen
45 mm
Breite in Anzahl der modularen Abstände
4
Gerätehöhe
80 mm
Einbautiefe
70 mm
Montagemethode
DIN-Schiene
Montagestil
Tristabiler Gleitverschluss - ermöglicht den Ausbau aus einer bestehenden Schienenkombination
Schutzart
IP20
Schutzart (integriert)
IP40
Anschlussklemmen (oben und unten)
Doppelfunktion
Eindrähtige Anschlussquerschnitte
1-25 Quadratmillimeter
Klemmenschutz
Berührungsschutz nach VBG4
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Materialstärke
2 mm
Klimafestigkeit
IEC 68-2: 25 °C bis 55 °C bei 90 % - 95 % Feuchtigkeit

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
16 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
10,9 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Entspricht der Produktnorm.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.5 Heben
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Entspricht der Produktnorm.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Entspricht der Produktnorm.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, wenn die Informationen der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Additional information

Energiebegrenzungsklasse
3
Merkmale
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Normen
IEC/EN 61009

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.