Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

121990

Eaton Schaltschrankzubehör. Phasenschiene, 2 Phasen, 25 qmm, Stift, 1m, 2M/56

Listenpreis EUR101.94

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
121990
EAN
4015081201907
Produkt Länge/Tiefe
991 mm
Produkthöhe
37 mm
Produktbreite
22 mm
Produktgewicht
0.792 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Kataloghinweise
100 A
Produkttyp
Schaltschrankzubehör
Modellcode
BB-UL-25/2P-2M/56

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Sammelschiene
BB-UL
Typ
  • BB-UL
  • Sammelschiene
Merkmale
Isoliert
Zuschneidbar
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sammelschiene für Leitungsschutzschalter
Elektrische Anschlussart
Stift
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
100 A
Bemessungsstoßspannung
10 KV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
100 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Geeignet für Anzahl Geräte
56
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Polzahl
Sechsundfünfzig-polig
Farbe
Sonstiges
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
100 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-5 °C
Querschnitt
25 mm²
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Anzahl der modularen Abstände
56
Anzahl der Phasen
2
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
277 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
10 kA
Funktionen
Sammelschiene
Geeignet für
56 Geräte

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

System overview

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.