Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

122001
BB-UL-EC/3

Eaton Schaltschrankzubehör. Endkappe, EC/3

Listenpreis EUR3.89

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
122001
EAN
4015081202010
Produkt Länge/Tiefe
24 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
22 mm
Produktgewicht
0.001 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Schaltschrankzubehör
Modellcode
BB-UL-EC/3

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Sammelschiene
BB-UL
Merkmale
Sammelschiene
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Endkappe für Abdeckungsteil
Farbe
Sonstiges
Material
Plastik
Ausführung
Endkappe
Geeignet für
Sonstiges
Typ
  • BB-UL
  • Sammelschiene
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

System overview

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.