Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

123743
+IZMX-UVR24DC

Eaton Moeller series IZMX/INX – ACB Unter Unterspannungsauslöser, 24 V DC

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Unterspannungsauslösung
Katalognummer
123743
EAN
4015081213481
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.09 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
+IZMX-UVR24DC

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Fernschaltung

Lieferprogramm

Besondere Merkmale
  • Kann nicht mit einem zweiten Arbeitsstromauslöser kombiniert werden.
  • Begrenzt auf 3/min wegen des hohen Anzugsstroms für 35 ms.
  • Bitte beachten: die Schaltfrequenz des Leistungsschalters = 60/h
Geeignet für
Leistungsschalter
Lastschalter
Typ
Zubehör
Benutzt mit
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40...

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - elektrisch

Gesamtschaltzeit der Leistungsschalter
37 ms (Us = 100%)
Arbeitsbereich der Steuerspannung
24 VDC
0,85 - 1,1 x Us
Nennstrom - max.
0,18 A (maximaler Haltestrom)
Elektrische Anschlussart
Flachsteckanschluss
Anzug der Anschlussleistung bei 35 ms - max.
500 VA/W
Leistungsaufnahme
5 VA/W AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungsbetriebsstrom
0,18 A (maximaler Haltestrom)
Spannungsart
Gleichstrom

Technische daten - mechanisch

Anzahl Betätigungen pro Minute - max.
3
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.