Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

123761
+IZMX-UVR110AD

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Unterspannungsauslöser 110–125 V AC/DC

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Unterspannungsauslösung
Katalognummer
123761
EAN
4015081213665
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.09 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
+IZMX-UVR110AD

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Fernschaltung

cLieferprogramm

Besondere Merkmale
  • Kann nicht mit einem zweiten Arbeitsstromauslöser kombiniert werden.
  • Begrenzt auf 3/min aufgrund des hohen Aufschaltstroms für 35 ms.
  • Bitte beachten: Die Schaltfrequenz der Leistungsschalter beträgt 60/h
Geeignet für
Lastschalter
Leistungsschalter
Typ
Zubehör
Benutzt mit
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40...

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - elektrisch

Gesamtschaltzeit der Leistungsschalter
37 ms (Us = 100%)
Arbeitsbereich der Steuerspannung
0,85 - 1,1 x Us
110–125 V DC
110–127 V AC (50/60 Hz)
Nennstrom - max.
0,056 A (maximaler Haltestrom)
Elektrische Anschlussart
Flachsteckanschluss
Anzug der Anschlussleistung bei 35 ms - max.
890 VA/W
Leistungsaufnahme
5 VA/W AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
127 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
127 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
125 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
110 V
Bemessungsbetriebsstrom
0,056 A (maximaler Haltestrom)
Spannungsart
AC/DC

Technische daten - mechanisch

Anzahl Betätigungen pro Minute - max.
3
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.