Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

125LEC

Eaton Bussmann series superflinke Sicherung gemäß britischem Standard, 125 A, 240 V, Ohne, aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
125LEC
EAN
5027590429788
Produkt Länge/Tiefe
46 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
115 mm
Produktgewicht
28.9 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269
UL Recognized
Produkttyp
High speed british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
125 A
Ausschaltvermögen
200 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nr.
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
240 V
Bemessungsspannung DC
150 V
Stromtyp
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Watt-Verluste
16 W
Sicherungsform
Radiale Messerfahnen
Farbe
Keine
Baugröße
Sonstiges
Betriebsspannung
240 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
LEC
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.