Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

12CT

Eaton Bussmann series superflinke Sicherung gemäß britischem Standard, 12 A, 690 V (IEC), 700 V (UL), ohne Anzeige, 64,2 mm CC, aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)

Listenpreis EUR7.56

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
12CT
EAN
5027590432238
UPC
051712830713
Produkt Länge/Tiefe
82 mm
Produkthöhe
21 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
8.35 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4
Produkttyp
High speed british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
12 A
Ausschaltvermögen
90 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein.
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
690 V
Bemessungsspannung DC
500 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
64.2 mm
Halterungsabmessungen
Sonstige
Stromtyp
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
40
Watt-Verluste
3 W
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Lichtbogen (I2T)
10
Farbe
Keine
Abschaltleistung
90 kA RMS Sym, 40 kA bei 500 V DC (IEC)
200 kA RMS Sym, 50 kA bei 500 V DC (UL)
Anschlusstechnik
Endblatt x Endblatt
Baugröße
Sonstiges
Montageart
Stiftschraube
Verpackungstyp
Norm
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
CT
Geeignet für
TI700 Sicherungsanzeige
MAI Mikroschalter/Adapter
MBI Mikroschalter/Adapter
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.