Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

12FC

Eaton Bussmann series superflinke Sicherung gemäß britischem Standard, 12 A, 690 V, Ohne, 64 mm CC, aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)

Listenpreis EUR11.78

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
12FC
EAN
5027590432252
UPC
051712830737
Produkt Länge/Tiefe
82 mm
Produkthöhe
21 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
8 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Produkttyp
High speed british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
12 A
Ausschaltvermögen
90 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC
Bemessungsschaltvermögen
90 kA
Bemessungsspannung AC
690 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
64 mm
Halterungsabmessungen
Sonstige
Stromtyp
AC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
26 bei 415 V, 50 bei 690 V
Watt-Verluste
3 W
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Lichtbogen (I2T)
9
Farbe
Keine
Baugröße
Sonstiges
Betriebsspannung
690 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
FC
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.