Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

12FDLSJ31.5
12KV 31.5Amp 2"" Full Range Fuse

Eaton Bussmann series DIN-Mittelspannungssicherungen, 31,5 A, AC 12 kV, 2 Zoll, 51 x 292 mm, Vollbereich, DIN, mit Schlagmelder

Listenpreis EUR389.92

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - DIN-Mittelspannungssicherungen
Katalognummer
12FDLSJ31.5
EAN
5027590432368
UPC
051712664561
Produkt Länge/Tiefe
292 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
51 mm
Produktgewicht
1494.33 g
Einhaltung(en)
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
Produkttyp
DIN-Mittelspannungssicherung
Modellcode
12KV 31.5Amp 2"" Full Range Fuse

Kompatibler Sicherungsclip

Benutzt mit
270303 Sicherungsclip
A3354710 Sicherungsclip

Elektrische Daten

Stromstärkewert
31.5 A
Ausschaltvermögen
50 kA
Klasse
Klasse volle Reichweite
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Widerstand
26,4 Ohm
Betriebsspannung
12 kV
Watt-Verluste
36 W

Produktspezifikationen

Anwendung
  • Transformatorenschutz
  • Innen- oder Außeneinsatz
Sicherungsgröße
51 x 292 mm
Standard
DIN

Produktspezifikation exportieren