Eaton Bussmann series DIN-Mittelspannungssicherungen, 80 A, AC 12 kV, 3,5 Zoll, 88 x 292 mm, Vollbereich, DIN, mit Schlagmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - DIN-Mittelspannungssicherungen
|
| Katalognummer |
12FXLSJ80
|
| EAN |
5027590188449
|
| Produkt Länge/Tiefe |
292 mm
|
| Produkthöhe |
104 mm
|
| Produktbreite |
88 mm
|
| Produktgewicht |
4000 g
|
| Einhaltung(en) |
DIN 43625
VDE 0670-4 IEC 60282-1 |
| Zertifikat(e) |
IEC60282-1
|
| Produkttyp |
DIN-Mittelspannungssicherung
|
| Modellcode |
12KV 80AMP 88MM FULL RANGE FUSE
|
| Stromstärkewert |
80 A
|
| Ausschaltvermögen |
50 kA
|
| Klasse |
Klasse volle Reichweite
|
| Lichtbogen (I2T) |
2,2 x 10000
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Widerstand |
5,64 Ohm
|
| Betriebsspannung |
12 kV
|
| Watt-Verluste |
72 W
|
| Anwendung |
|
| Sicherungsgröße |
88 x 292 mm
|
| Montageart |
Einclipsbar
|
| Standard |
DIN
|