Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

12N

Eaton Crouse-Hinds series NCG locknut, Polyamide 6, 3/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NCG locknut
Catalog Number
12N
UPC
784564002495
Product Length/Depth
1.31 in
Product Height
1.31 in
Product Width
0.27 in
Product Weight
0.012 lb
Product Type
Locknut

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Polyamide 6
Trade size
3/4 in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.