Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

12THLEJ80
Modellcode: 12KV 80A 2.5""DIN BROWN RESIN SEAL FUSE

Eaton Bussmann series DIN-Mittelspannungssicherung, 80 A, AC 12 kV, 2,5 Zoll, 64 x 292 mm, Pufferung, DIN, mit Schlagmelder

Listenpreis EUR229.97

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - DIN-Mittelspannungssicherungen
Katalognummer
12THLEJ80
EAN
5027590245784
UPC
051712186124
Produkt Länge/Tiefe
292 mm
Produkthöhe
67 mm
Produktbreite
64 mm
Produktgewicht
2272 g
Einhaltung(en)
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Zertifikat(e)
UL
VDE
Produkttyp
DIN-Mittelspannungssicherung
Modellcode
12KV 80A 2.5""DIN BROWN RESIN SEAL FUSE

Electrical data

Stromstärkewert
80 A
Betriebsspannung
12 kV
Ausschaltvermögen
63 kA
Leistung gemäß IEC 60282-1
Pufferung
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Klasse
Klasse Pufferung
Widerstand
7,81 Ohm

Product specifications

Anwendung
  • Transformatorenschutz
  • Innen- oder Außeneinsatz
Sicherungsgröße
64 x 292 mm
Standard
DIN
Montageart
Einclipsbar

Compatible fuse clip

Benutzt mit
270303 Sicherungsclip
A3354720 Sicherungsclip

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.