Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1314031
KITM6X20

Eaton Anschlusssatz, M6 x 20, M6x20

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zubehör Anschlusssatz
Katalognummer
1314031
EAN
8711426570597
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.125 kg
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
KITM6X20

Produktspezifikationen

Typ
  • Anschluss-Sätze
  • Anschlussset
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Anschlusstechnik
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Anschlusstechnik
Anschlussbolzen M6 x 20, Anschlussbausatz

Produktspezifikation exportieren