Eaton QSA Neutralleiter, schaltbar, 160/200A
| Produktname |
Eaton QSA Zubehör Neutralleiter
|
| Katalognummer |
1319476
|
| EAN |
8711426673977
|
| Produkt Länge/Tiefe |
240 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
120 mm
|
| Produktgewicht |
0.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
QSANS160/200A
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
12 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
200 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Neutralleiterklemme
|
| Montageart |
Seitenanbau
|
| Typ |
|
Support
Contact us
+359884477015