Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

135751
E58KAM18U

Eaton Moeller® series E58 Befestigungswinkel, M18, justierbar, Edelstahl

Listenpreis EUR47.14

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E58 Zubehör Befestigungswinkel
Katalognummer
135751
EAN
4015081325443
Produkt Länge/Tiefe
50.8 mm
Produkthöhe
114.3 mm
Produktbreite
50.8 mm
Produktgewicht
0.23 kg
Zertifikat(e)
Keine
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
E58KAM18U

Produktspezifikationen

Typ
Befestigungswinkel
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Haltewinkel
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Produktkategorie
Zubehör
Material
Edelstahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015