Eaton iProx Series, Analoge induktive Näherungssensoren, 6 - 48 V DC, d=12 mm, 1 S, 3-Draht, 2 m Verbindungskabel, Sn= 10 mm, Nichtbündiger Einbau, NPN, Edelstahl
| Produktname |
Eaton E59 AccuProx analoger induktiver Näherungssensor
|
| Katalognummer |
136209
|
| EAN |
4015081330027
|
| Produkt Länge/Tiefe |
152.4 mm
|
| Produkthöhe |
44.45 mm
|
| Produktbreite |
127 mm
|
| Produktgewicht |
0.45 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL
UL File No.: E166051 UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 CSA File No.: UL report applies to both US and Canada IEC/EN 60947-5-2 UL 508 CSA-C22.2 No. 14 CE Certified by UL for use in Canada |
| Produkttyp |
Analoge induktive Näherungssensoren
|
| Modellcode |
E59-M12C110C02-D1
|
| Typ |
Induktiver Sensor
|
| Elektrische Anschlussart |
Leitungs-
|
| Lackierung Gehäusematerial |
Sonstige
|
| Betätigungsart |
Metallisches Objekt
|
| Gehäusematerial |
Metall
|
| Gehäuseart |
Zylinder, Schraubgewinde
|
| Kategorie (EN954-1) |
B
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1) |
Keine
|
| SIL (IEC 61508) |
Keine
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| Sensordurchmesser |
12 mm
|
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion) |
1
|
| Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC |
15 A
|
| Funktionen |
Kurzschlussschutz
Verpolungsschutz Schutz gegen Drahtbruch |
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Montageart |
Nichtbündiger Einbau
|
| Material |
Edelstahl
|
| Anschlussart |
dreidrahtig
2 m Anschlussleitung |
| Installationsart |
nicht bündig
|
| Schutzart |
IP69
IP67 NEMA 4X, 6, 13 |
| Schnittstellentyp |
Keine
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Statusanzeige der Betriebsspannung: Grüne LED |
| Schaltfunktionstyp |
Schließer
|
| Laststrom |
1–300 mA (Ie)
|
| Reststrom |
0,15 mA (durch die Last im gesperrten Zustand bei 230 V AC bzw. 24 V DC)
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
| Schaltfrequenz |
300 Hz
|
| Nennspannung - max. |
48 V
|
| Produktkategorie |
iProx Series
|
| Schaltausgangstyp |
NPN
|
| Temperaturdrift von Sn |
10 %
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
48 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
6 V
|
| Bemessungsschaltabstand (Sn) - max. |
10 mm
|
| Wiederholbarkeit |
3 %
|
| Sensorlänge |
62 mm
|
| Versorgungsspannung - max. |
48 V
|
| Versorgungsspannung - min. |
6 V
|
| Schalthysterese von Sn |
15 %
|
| Spannungsabfall (Ud) |
2.5 V
|