Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

136228

Eaton iProx Series, Analoge induktive Näherungssensoren, 6 - 48 V DC, d=30 mm, 1 Ö, Steckverbindung M12 x 1, 3-Draht, Sn= 29 mm, Nichtbündiger Einbau, NPN, Edelstahl

Listenpreis EUR155.02

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton E59 AccuProx analoger induktiver Näherungssensor
Katalognummer
136228
EAN
4015081330218
Produkt Länge/Tiefe
152.4 mm
Produkthöhe
44.45 mm
Produktbreite
127 mm
Produktgewicht
0.45 kg
Zertifikat(e)
UL 508
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 60947-5-2
UL File No.: E166051
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL
CE
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
Produkttyp
Analoge induktive Näherungssensoren
Modellcode
E59-M30C129D01-D2

Produktspezifikationen

Typ
Induktiver Sensor
Elektrische Anschlussart
Steckverbinder M12
Lackierung Gehäusematerial
Sonstiges
Betätigungsart
metallisches Target
Gehäusematerial
Metall
Gehäuseart
Zylinder, Schraubgewinde
Kategorie (EN954-1)
B
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1)
Keine
SIL (IEC 61508)
Keine
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Sensordurchmesser
30 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
1
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC
15 A
Funktionen
Schutz gegen Drahtbruch
Kurzschlussschutz
Verpolungsschutz
Spannungsart
DC
Montageart
Nichtbündiger Einbau
Material
Edelstahl
Anschlussart
3-Draht
Steckverbindung M12 x 1
Installationsart
nicht bündig
Schutzart
IP67
IP69
NEMA 4X, 6, 13
Schnittstellentyp
Keine
LED-Anzeige
Statusanzeige der Betriebsspannung: Grüne LED
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Schaltfunktionstyp
Öffner
Laststrom
1–300 mA (Ie)
Reststrom
0,15 mA (durch die Last im gesperrten Zustand bei 230 V AC bzw. 24 V DC)
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Schaltfrequenz
145 Hz
Nennspannung - max.
48 V
Produktkategorie
iProx Series
Schaltausgangstyp
NPN
Temperaturdrift von Sn
10 %
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
6 V
Bemessungsschaltabstand (Sn) - max.
29 mm
Wiederholbarkeit
3 %
Sensorlänge
74 mm
Versorgungsspannung - max.
48 V
Versorgungsspannung - min.
6 V
Schalthysterese von Sn
15 %
Spannungsabfall (Ud)
2.5 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.