Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

136229
Modellcode: E59RP1

Eaton Moeller® series E59 Programmierkabel, RS-232 seriell

Listenpreis EUR378.3

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton E59 AccuProx analoger induktiver Näherungssensor
Katalognummer
136229
EAN
4015081330225
Produkt Länge/Tiefe
160.02 mm
Produkthöhe
43.18 mm
Produktbreite
127 mm
Produktgewicht
0.16 kg
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
Analoge induktive Näherungssensoren
Modellcode
E59RP1

Produktspezifikationen

Typ
Programmierkabel
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.