Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

136232
E5918DCKIT

Eaton Moeller® series E59 iProx, Starter-Kit, 18mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton E59 iProx programmierbarer induktiver Näherungssensor
Katalognummer
136232
EAN
4015081330256
Produkt Länge/Tiefe
230 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
0.75 kg
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
Programmierbarer induktiver Näherungssensor
Modellcode
E5918DCKIT

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Schutzart
NEMA 13
NEMA 4
NEMA 6
NEMA 6P
NEMA 12
NEMA 4X
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Produktkategorie
iProx Series

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.