Eaton E56 Pancake Series, Pancake induktive Näherungssensoren, 6 - 48 V DC, 1 S, 1 Ö, Steckanschluss M12 x 1, 4-Draht, Sn= 70 mm, nichtbündiger Einbau, NPN, Kunststoff
| Produktname |
|
| Katalognummer |
136236
|
| EAN |
4015081330294
|
| Produkt Länge/Tiefe |
133.35 mm
|
| Produkthöhe |
101.6 mm
|
| Produktbreite |
139.7 mm
|
| Produktgewicht |
0.73 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL
UL 508 IEC/EN 60947-5-2 Certified by UL for use in Canada CE CSA File No.: UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: E166051 |
| Produkttyp |
Pancake Induktive Näherungssensoren
|
| Modellcode |
E56BDL70UAD01
|
| Typ |
Induktiver Sensor
|
| Elektrische Anschlussart |
Steckanschluss
|
| Lackierung Gehäusematerial |
Sonstiges
|
| Oberflächenausführung |
PPS
|
| Betätigungsart |
metallisches Target
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Gehäuseart |
Quader
|
| Kategorie (EN954-1) |
B
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1) |
Keine
|
| SIL (IEC 61508) |
Keine
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion) |
1
|
| Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC |
25 A
|
| Funktionen |
Kurzschlussschutz
Verpolungsschutz |
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Montageart |
Nichtbündiger Einbau
|
| Material |
Kunststoff
|
| Anschlussart |
Steckverbindung M12 x 1
4-Draht |
| Installationsart |
nicht bündig
|
| Schutzart |
IP67
NEMA 4X, 6, 13 |
| Schnittstellentyp |
Keine
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige der Betriebsspannung: Grüne LED
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED |
| Schaltfunktionstyp |
antivalent
|
| Laststrom |
1–300 mA (Ie)
|
| Reststrom |
0,15 mA (durch die Last im gesperrten Zustand bei 230 V AC bzw. 24 V DC)
|
| Schaltfrequenz |
20 Hz
|
| Nennspannung - max. |
48 V
|
| Breite des Sensors |
110 mm
|
| Produktkategorie |
E56 Pancake Series
|
| Schaltausgangstyp |
NPN
|
| Temperaturdrift von Sn |
10 %
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
48 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
6 V
|
| Bemessungsschaltabstand (Sn) - max. |
70 mm
|
| Wiederholbarkeit |
2 %
|
| Sensorhöhe |
41 mm
|
| Sensorlänge |
110 mm
|
| Versorgungsspannung - max. |
48 V
|
| Versorgungsspannung - min. |
6 V
|
| Schalthysterese von Sn |
15 %
|
| Spannungsabfall (Ud) |
2.5 V
|