Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143294
XLST3114

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Dachplatte, IP31, für B x T = 1100 x 400 mm, grau

Listenpreis EUR242.44

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
143294
EAN
4015081399581
Produkt Länge/Tiefe
1010 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
285 mm
Produktgewicht
9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Systeme
Modellcode
XLST3114

Produktspezifikationen

Ausstattung:
Entlüftung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1100 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.