Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

144591
XMH0603

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Trägerplatte für universellen Einsatz, leer, BxT=600x321 mm

Listenpreis EUR65.29

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
144591
EAN
4015081410972
Produkt Länge/Tiefe
530 mm
Produkthöhe
115 mm
Produktbreite
370 mm
Produktgewicht
10.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XMH0603

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
321 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren