Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

147403
Modellcode: M22Y-PVT

Eaton Moeller® series M22 Halt-/Stopp-Taste, RMQ-Titan, Pilzform, 38 mm, unbeleuchtet, Drehentriegelung, gelb, gelb, RAL 9005

Listenpreis EUR43.57

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
Katalognummer
147403
EAN
4015081439010
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
38 mm
Produktgewicht
0.045 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-03
UL
IEC/EN 60947-5
CE
CSA File No.: 012528
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
CSA
IEC/EN 60947
DNV
GL
LR
Produkttyp
NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
Modellcode
M22Y-PVT

Produktspezifikationen

Typ
  • Not-Halt-Drucktaster
  • STOPP-/HALT-Taste
Farbe des Auslösers
Gelb
Betätigerfunktion
Dreh-Entriegelung
Schaltfunktion verrastend
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Schalthäufigkeit
600 Schaltspiele/h
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Basisfarbe
Gelb
Betätigungskraft
50 N
Betätiger-Durchmesser
38 mm
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Durchmesser der Kappe
38 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
RAL-Nummer
1004
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Beleuchtung
unbeleuchtet
Farbe der Lünette
Sonstiges
Schockfestigkeit
50 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Farbe
Gelb
Frontringmaterial
Sonstiges
Design
Pilzform
klassisch
Einbaulage
beliebig
Schutzart
IP67/IP69K
NEMA 4x, 13
Frontelementtyp
Hoch
Linsentyp
rund
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
RMQ-Titan
Art der Entriegelung
Dreh-Entriegelung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.