Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

149673
IZMX40B3-V20F

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Schutzschalter IZMX40, 3p, 2000 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 66 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 66 kA, Ir 1000 A - 2000 A, Festeinbau, Selektivschutz

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
Katalognummer
149673
EAN
4015081464814
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
45 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Leistungsschalter
Modellcode
IZMX40B3-V20F

Lieferprogramm

Polzahl
3-polig
Typ
Leistungsschalter

Technische daten - elektrisch

Bemessungsdauerstrom (Iu)
2000 A

Technische daten - mechanisch

Montagemethode
Fest
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.