Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

150481
XSFB13502

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Grundrahmen, für BxT=1350x200 mm, grau

Listenpreis EUR412.94

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
150481
EAN
4015081468218
Produkt Länge/Tiefe
1350 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
16.405 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XSFB13502

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Montageplatte tiefenverstellbar
EMV-Ausführung
Anschließbar
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sockel-Versteifungsprofil

Technische daten - mechanisch

Schlagfestigkeit
IK10
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren