Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

152

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC set screw type connector, Rigid/IMC, Straight, Insulated, Malleable iron, 1"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC set screw type connector
Catalog Number
152
UPC
784564111524
Product Length/Depth
1.75 in
Product Height
2 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
0.4 lb
Product Type
Set screw type connector

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
1"
Style
Set screw

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.