Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

155263
XMW-OC-650-M12-3

Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Hauptkontakte, Schublade, Abgangsfeld, bis 650 A, 3p

Listenpreis EUR1873.59

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
155263
EAN
4015081519910
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
325 mm
Produktbreite
85 mm
Produktgewicht
4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XMW-OC-650-M12-3

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sonstige

Technische daten - mechanisch

Material
Sonstige

Produktspezifikation exportieren