Dokument herunterladen () von 20

158331
Modellcode: SPBT12-280/4

Eaton Moeller series xPole – SPBT12 Überspannungsschutzgerät Blitzstrom- und Überspannungsableiter-Satz, TN-S Satz, 4p

Listenpreis EUR801.68

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Surge protection device
Katalognummer
158331
EAN
4015081548897
Produkt Länge/Tiefe
86 mm
Produkthöhe
69 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.574 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Überspannungsschutzgerät
Modellcode
SPBT12-280/4

Delivery program

Anwendung
  • Offene Bereiche
  • Wohngebäude
  • Nutzgebäude
Polzahl
4-polig
Typ
Überspannungsableiter

Technical Data - Electrical

Schutzpegel
1.5 KV
Schutzpegel (L-PE)
1.5 KV
Nennspannung bei AC
280 V
Kontinuierliche Spannung bei AC - max.
280 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs)
12.5 kA
Signalisierung am Gerät
Optik
Spezifische Energie (W/R)
39,1 kJ/Ohm

Technical Data - Mechanical

Rahmen
4 TE
Montageart
DIN-Hutschiene (Hutschiene), 35 mm
Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - max.
35 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
25 mm²
Schutzart
IP20

Additional information

Netzformtyp
Sonstige
TN
TN-S
TT
Prüfklasse
Typ 1 + 2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.