Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

158335
SPBT12-280-3+NPE-AX

Eaton Moeller series xPole – SPBT12 Überspannungsschutzgerät Blitzstrom- und Überspannungsableiter-Satz, Set TN-S/TT, 3+1p, AX

Listenpreis EUR1,128.85

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Surge protection device
Katalognummer
158335
EAN
4015081549238
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
69 mm
Produktbreite
96.5 mm
Produktgewicht
0.708 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Überspannungsschutzgerät
Modellcode
SPBT12-280-3+NPE-AX

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie
Netzformtyp
IT
Sonstiges
TN-S
TN
TT
Prüfklasse
Typ 1 + 2

cLieferprogramm

Anwendung
  • Offene Bereiche
  • Wohngebäude
  • Nutzgebäude
Polzahl
4-polig
Typ
Überspannungsableiter

Technische daten - elektrisch

Kontinuierliche Spannung bei AC - max.
280 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs)
12.5 kA
Nennspannung bei AC
280 V
Signalisierung am Gerät
Optik
Spezifische Energie (W/R)
2500 kJ/Ohm
Schutzpegel (L-N)
1.5 KV
Schutzpegel (L-PE)
1.5 KV
Schutzpegel (N-PE)
1.5 KV

Technische daten - mechanisch

Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - max.
35 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
25 mm²
Schutzart
IP20
Rahmen
Sonstige
Montageart
DIN-Schiene (Hutschiene), 35 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.