Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

15KB40
15KV 40A EXPULSION LINK

Ausblas-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 40 A, AC 15 kV, 533 mm, ANSI, K flink, Buchsenklemme Ausführung B

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series Mittelspannungs-Löschrohrsicherungen
Katalognummer
15KB40
EAN
5027590435277
Produkt Länge/Tiefe
533 mm
Produkthöhe
19 mm
Produktbreite
19 mm
Produktgewicht
39.64 g
Einhaltung(en)
ANSI C37.42
Produkttyp
Löschrohrsicherungen, Mittelspannung
Modellcode
15KV 40A EXPULSION LINK

Elektrische Daten

Stromstärkewert
40A
Strommerkmaltyp
Typ K - entspricht den Anforderungen von ANSI C 37-42 für flinke „K“-Eigenschaften.
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Betriebsspannung
15 kV

Produktspezifikationen

Anwendung
Schutz auf der Primärseite von Transformatoren, Einspeiseschutz, Schutz von Kondensatorbatterien
Standard
ANSI
Art des Endanschlusses
Fester Halbrundkopf

Produktspezifikation exportieren