Ausblas-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 80 A, AC 15 kV, 533 mm, ANSI, K flink, Buchsenklemme Ausführung B
| Produktname |
Eaton Bussmann Series Mittelspannungs-Löschrohrsicherungen
|
| Katalognummer |
15KB80
|
| EAN |
5027590435369
|
| UPC |
051712423649
|
| Produkt Länge/Tiefe |
225 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
106 mm
|
| Produktgewicht |
91.1 g
|
| Einhaltung(en) |
ANSI C37.42
|
| Produkttyp |
Löschrohrsicherungen, Mittelspannung
|
| Modellcode |
15KV 80A EXPULSION LINK
|
| Stromstärkewert |
80 A
|
| Betriebsspannung |
15 kV
|
| Strommerkmaltyp |
Typ K - entspricht den Anforderungen von ANSI C 37-42 für flinke „K“-Eigenschaften.
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Anwendung |
Schutz auf der Primärseite von Transformatoren, Einspeiseschutz, Schutz von Kondensatorbatterien
|
| Standard |
ANSI
|
| Art des Endanschlusses |
Fester Halbrundkopf
|