Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

160983
Modellcode: PIFT2H335BC301BMCAE

Eaton Vertriebsteile Sicherungslasttrennschalter, 3p, NH2, AC23, 35BC301BMCAE

Listenpreis EUR2847.76

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
160983
EAN
4015081575138
Produkt Länge/Tiefe
590 mm
Produkthöhe
149.5 mm
Produktbreite
280 mm
Produktgewicht
14.629 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Vertriebsteile
Modellcode
PIFT2H335BC301BMCAE

Produktspezifikationen

Merkmale
Motorantrieb optional
Ausstattung:
Fehlerschutz
Anschlüsse
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsdauerstrom (Iu)
400 A
Bemessungsdauerstrom (Iu)
400 A
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
100 kA
Polzahl
3-polig
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0 kA
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Betätigerposition
Vorderseite
Betätigertyp
Langer Drehgriff
Geeignet für
Sammelschienenmontage
Frontbefestigung
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA
Geeignet für Sicherungen
NH2
Leitungseinführungstyp
Seite
Schutzart (Vorderseite)
IP40
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.