Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

160AFEE

Sicherungseinsatz, superflink, 160 A, AC 690 V, BS88, 20 x 36 x 102 mm, aR, BS, geringer Durchlass

Listenpreis EUR237.12

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
160AFEE
EAN
5027590436892
Produkt Länge/Tiefe
102 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
32 mm
Produktgewicht
99.6 g
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
High speed british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
160 A
Ausschaltvermögen
200 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
690 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
80 mm
Halterungsabmessungen
M8
Stromtyp
AC
Watt-Verluste
46 W
Sicherungsform
Gekröpfte geschlitzte verschraubte Anschlussfahnen
Farbe
Keine
Baugröße
Sonstiges
Betriebsspannung
690 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
AFEE
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.