Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, Geräte/MB-Bereich IZMX40, für B = 800 mm, fest
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
166221
|
| EAN |
4015081627486
|
| Produkt Länge/Tiefe |
570 mm
|
| Produkthöhe |
58.5 mm
|
| Produktbreite |
709 mm
|
| Produktgewicht |
3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Niederspannungs-Schaltgerät
|
| Modellcode |
XPIX40FBMCB0608
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 4a Innere Unterteilung Form 4b Innere Unterteilung Form 2a Innere Unterteilung Form 3b Innere Unterteilung Form 3a |
| Farbe |
Edelstahl
|
| Bauform |
Einzelteil
|
| Material |
Stahl
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|