Eaton XV-152 Bedienpanel, 24 V DC, 10,4z, TFTcolor, ethernet, RS485, CAN, SWDT, SPS
| Produktname |
Eaton XV-152 Bedienpanel
|
| Katalognummer |
166704
|
| EAN |
7640130097742
|
| Produkt Länge/Tiefe |
345 mm
|
| Produkthöhe |
54 mm
|
| Produktbreite |
260 mm
|
| Produktgewicht |
2.95 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 61000-6-2
Certified by UL for use in Canada IEC/EN 60950 EN 50178 CSA Class No.: none IEC/EN 61000-6-3 IEC/EN 61241-1 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x) UL 508 IEC/EN 61131-2, CE DNV GL UL 60950 UL Category Control No.: NRAQ UL File No.: E205091 CSA File No.: UL report applies to both US and Canada IEC/EN 61000-6-4 IEC/EN 61241-0 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x) cULus UL508 Security: UL EN 60950 ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x) CUL508 IEC/EN 60079-0 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x) IEC/EN 61131-2 |
| Produkttyp |
Bedienpanel
|
| Modellcode |
XV-152-E6-10TVRC-10
|
| Typ |
Koordinator für das Kommunikationssystem SmartWire-DT
|
| Merkmale |
USB-Host
Steckplatz für SD-Karte Hochkantprojektierung Target- und Web-Visualisierung überlastsicher Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion Schnittstelle Ethernet USB-Device UL508, cUL |
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Ausstattung: |
SW Schnittstelle
1 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstellen) Numerische Tastatur Alphanumerische Tastatur Meldungsanzeige 1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle) 1 x CANopen®/easyNet (integrierte Schnittstellen) 1 x RS485 (integrierte Schnittstelle) Rezepturen Druckerausgabe Farbdisplay 1 x USB-Host 2.0 (integrierte Schnittstelle) Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) 1 x SmartWire-DT (integrierte Schnittstelle) |
| Sicherungstyp |
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
|
| Adressierung |
Automatische Adresseinstellung
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
|
| Gehäusematerial |
Metall, eloxiert
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 VDC
|
| Breite der Front |
345 mm
|
| Produktkategorie |
SmartWire-DT-Koordinatoren
|
| Auflösung |
|
| Luftdruck |
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ATEX Staub-Ex-Schutz, in Bezug auf CE
ATEX Staub-Ex-Schutz, II 3D Ex II T70°C IP5x: Zone 22, Kategorie 3D |
| Displaygröße |
211 x 158 mm
|
| Pufferzeit |
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
|
| Speicherkapazität |
64.000 kByte
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
| Einbautiefe |
49 mm
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
14.5 W
|
| Fronthöhe |
260 mm
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Anzahl Taster (programmierbare Funktion) |
0
|
| Anzahl Tasten mit LED |
0
|
| Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet) |
1
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige) |
2
|
| Akkulaufzeit |
Pufferung der Echtzeituhr: CR 2032 (190 mA/h), wartungsfrei (gelötet)
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Anschlusstechnik |
SmartWire-DT Flachstecker SWD4-8MF2
|
| Betriebssystem |
Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive)
|
| Kommunikationsschnittstelle |
SWD-Master
|
| Software |
GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik EPAM, Visualisierungssoftware, Technik XSOFT-CODESYS-2, Visualisierungssoftware, Technik XSOFT-CODESYS-3, Visualisierungssoftware, Technik XSOFT-CODESYS-2, SPS-Programmiersoftware, Technik |
| Montageart |
Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18")
Einbau - Neigung von vertikal: ± 45 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion) bündiger Einbau |
| Bildschirm-Kontrastverhältnis |
300:1
|
| Anzahl der Steckplätze |
1 (für SD-Karte)
|
| Bildschirmbeleuchtung |
Per Software dimmbar
LED |
| Displayart |
Farbdisplay, TFT
Standardfront mit Standardmembran (vollständig geschlossen) TFT |
| Verpolungsschutz |
Ja
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional) |
| Relative Luftfeuchtigkeit |
10 - 95 % (ohne Betauung)
IEC/EN 50178 |
| Lebensdauer |
40.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
|
| Restwelligkeit |
≤ 5 % (Eingangsspannung)
|
| Anschlussart |
SWD: Stecker, 8-polig
Push-in-Klemmen, Versorgungsspannung |
| Bemessungssteuerspeisespannung |
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %) |
| Einschaltstrom |
12,5 A (für 6 ms)
|
| Stromverbrauch |
0,6 A, Dauerstrom, Stromversorgung, 24 V DC
|
| Datenübtrag.rate |
250 kBit/s, SmartWire-DT
125 kBit/s, SmartWire-DT |
| Schutzart |
IP20, hinten
NEMA 4X IP20 |
| Intensität der Leuchtdichte |
250 cd/m²
|
| Schutzart (Vorderseite) |
NEMA 4X
IP65 |
| Anzahl Farben des Displays |
65536
|
| Station |
SWD-Master, SmartWire-DT-Netzwerk
|
| Schwingfestigkeit |
nach IEC/EN 60068-2-6
|
| Prozessor |
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
|
| RoHs-Konformität |
Ja
|
| Versorgungsstrom |
0,7 A, Imax, SmartWire-DT Versorgung
3 A, Imax, Versorgungsspannung UAux Wenn SmartWire-DT Teilnehmer mit einer Gesamtstromaufnahme > 0,7 A angeschlossen werden, muss ein Einspeisemodul EU5C-SWD-PF2 verwendet werden; SmartWire-DT Versorgung Wenn Schütze mit einer Gesamtstromaufnahme > 3 A angeschlossen sind, muss ein Einspeisemodul EU5C-SWD-PF1/2 verwendet werden, Versorgungsspannung UAux |
| Speicher |
64 MByte interner DRAM (OS, Programm- und Datenspeicher)
NVRAM (Retain-Daten): 125 kByte NAND-Flash (kann für Daten-Backup verwendet werden): ca. 64 MByte verfügbar NOR-Flash: 2 MByte SD-Speicherkartensteckplatz: SDA-Spezifikation 1,00 (extern) |
| Funktionen |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar SmartWire-DT-Koordinator |
| Touch-Technologie |
Resistiv-Touch
Glas mit Folienberührungssensor Berührungssensor (Glas mit Folie), Resistive-Touch-Stützscheibe |
| Ausführung |
Gehäuse und Frontplatte aus Metall
|
| Schnittstellen |
CAN
easyNet Ethernet (100Base-TX/10Base-T) USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt) RS485 |
| LED-Anzeige |
Statusanzeige der Versorgungsspannung: LED
Statusanzeige des SmartWire-DT Masters: Grüne und rote LEDs Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Konfigurierbare grüne oder rote LED |
| Spannungseinbrüche |
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC) = 10 ms, Überbrückung von Spannungseinbrüchen |
| Anzahl HW-Schnittstellen (parallel) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485) |
1
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (USB) |
2
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos) |
0
|
| Anzahl Schnittstellen (PROFINET) |
0
|
| Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen |
100
|
| Anzahl der Passwortschutzstufen |
200
|
| Anzahl Pixel (horizontal) |
640
|
| Anzahl Pixel (vertikal) |
480
|
| Anzahl SmartWire-DT Teilnehmer |
99
|
| Anzahl der Systemtasten |
1
|
| Betriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Wiederholrate |
1 s
|
| Bildschirmgröße (diagonal) |
10.4 in
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
14.5 W
|
| Zulässige Spannung |
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms)
19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %) 18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %) 18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit |
| Potentialtrennung |
Zwischen UPow und 15-V-SmartWire-DT Versorgungsspannung: nein
UAUX: nein Stromversorgung: nein |
| Leistungsaufnahme |
2,5 W (USB-Slave zu USB-Host)
9,5 W gesamt Max. 12 W 12 W |
| Protokoll |
MODBUS
TCP/IP EtherNet/IP Andere Bussysteme CAN |
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
0,7 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
Typisch UAUX -0,2 V (für 24 V DC Slaves) 14,5 V (± 3 % - SmartWire-DT) |
| Kurzschlussschutz |
Ja, Kurzschlussfestigkeit, SmartWire-DT Versorgungsspannung
Nein, externe Sicherung FAZ Z3, Versorgungsspannung UAux |
| Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
|
| Anschlussquerschnitte |
0.2 - 1.5 mm², eindrähtig
24 - 16 AWG, ein- oder mehrdrähtig 0,25 - 1,5 mm², 24 - 16 AWG |