Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

166751
XMIX40F06

Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Montageset, IZMX40, 3/4p, fest montierte Ausführung, B=600mm, grau

Listenpreis EUR321.74

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
166751
EAN
4015081632602
Produkt Länge/Tiefe
271 mm
Produkthöhe
640 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
13 kg
Einhaltung(en)
Hersteller kontaktieren
RoHS conform
Zertifikat(e)
Hersteller kontaktieren
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XMIX40F06

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren