Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

166756
XMIX40W10

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset, IZMX40, 3/4p, Ausfahrtechnik, B=1000 mm, grau

Listenpreis EUR439.52

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
166756
EAN
4015081632657
Produkt Länge/Tiefe
351 mm
Produkthöhe
640 mm
Produktbreite
992 mm
Produktgewicht
21 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XMIX40W10

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm

Produktspezifikation exportieren