Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

166757
XMIX40W06-50

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset, IZMX40, 3/4p, Ausfahrtechnik, B=600mm, Höhe Abdeckhaube = 40 mm, grau

Listenpreis EUR398.39

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
166757
EAN
4015081632664
Produkt Länge/Tiefe
351 mm
Produkthöhe
640 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
20.662 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XMIX40W06-50

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sonstige

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren