Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

166759
XSDMC03504-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungssyteme Niederspannungs-Schaltgeräte, Tür zu Schaltanlagenbereich, geschlossen, IP55, HxB=300x425mm, Spezialfarbe

Listenpreis EUR264.37

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
166759
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
340 mm
Produktbreite
417 mm
Produktgewicht
7.117 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XSDMC03504-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren