Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

166830
E76-UV020P-M12

Eaton Moeller® series E76 Sensor, kein Eintrag, M18, Sn=8-20mm, 10-30VDC, PNP, M12

Listenpreis EUR281.86

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E76 Photoelektrischer Sensor
Katalognummer
166830
EAN
4015081643103
Produkt Länge/Tiefe
1482.55 mm
Produkthöhe
170.18 mm
Produktbreite
134.62 mm
Produktgewicht
0.1 kg
Zertifikat(e)
UL 508
IEC/EN 60947-5-2
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E166051
CE
UL
Produkttyp
Photoelektrischer Sensor
Modellcode
E76-UV020P-M12

Produktspezifikationen

Typ
Optische Sensoren
Elektrische Anschlussart
Steckverbinder M12
Gehäusematerial
Plastik
Gehäuseart
Zylinder, Schraubgewinde
Betriebsart
Schaltprinzip: Einstellbare Hell-/Dunkelschaltung
Funktionen
Reflexlichttaster
Kurzschlussschutz
Lumineszenzmessung
Spannungsart
Gleichstrom
Leitungsgröße
0
Lampentyp
UV-LED
Anschlussart
Steckverbindung M12 x 1
4-Draht
Faseroptik-Adermaterial
Sonstige
Leitgsmantelmaterial
Sonstiges
Lichtart
Weißlicht
Sonstige
Schutzart
IP67
NEMA 4X
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Gelbe LED
Statusanzeige der Betriebsspannung: Grüne LED
Schaltfunktionstyp
programmierbar/konfigurierbar
Laststrom
Max. 100 mA (Ie)
Laserschutzklasse
Sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse
Schutzklasse 2
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Material der optischen Oberfläche
Kunststoff
Ausgangsstrom (mA) - max.
100 mA
Bemessungsschaltabstand (Sn)
200 mm
Sensorlänge
81.5 mm
Nennspannung - max.
30 V
Schaltfrequenz
445 Hz
Schaltausgangstyp
PNP
Sensormaterial
Kunststoff
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6
10 - 55 Hz, Amplitude 0,5 mm
Produktkategorie
E76 IntelliView Series
Reaktionszeit
1,1 ms
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-10 °C
Sensordurchmesser
18 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
1
Betriebsabstand - max.
20 mm
Betriebstemperatur - max.
55 °C
Betriebstemperatur - min.
-10 °C
Angleichtyp
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015