Eaton Moeller® series E75 Näherungssensor, HxBxT=50x18x50mm, Sn=6-120cm, 10-30VDC, PNP, M12
| Produktname |
Eaton Moeller® series E75 Proximity sensor
|
| Katalognummer |
166997
|
| EAN |
4015081642984
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1286.2 mm
|
| Produkthöhe |
88.9 mm
|
| Produktbreite |
119.38 mm
|
| Produktgewicht |
0.43 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-5-2
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada UL File No.: E166051 CE UL UL 508 UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 CSA-C22.2 No. 14 Certified by UL for use in Canada |
| Produkttyp |
Proximity sensor
|
| Modellcode |
E75-PP1MP-M12
|
| Typ |
Optische Sensoren
|
| Elektrische Anschlussart |
Steckanschluss
|
| Ausstattung: |
Hintergrundausblendung (Perfect Prox)
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Gehäuseart |
Quader
|
| Betriebsart |
Schaltprinzip: Einstellbare Hell-/Dunkelschaltung
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Funktionen |
Kurzschlussschutz
Reflexlichttaster |
| Spannungsart |
DC
|
| Leitungsgröße |
0
|
| Anschlussart |
Steckverbindung M12 x 1
4-Draht |
| Leitgsmantelmaterial |
Sonstiges
|
| Lichtart |
Infrarotlicht
|
| Schutzart |
NEMA 6
IP67 |
| Schnittstellentyp |
Sonstige
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige der Betriebsspannung: Grüne LED
Statusanzeige Schaltzustand: Gelbe LED |
| Schaltfunktionstyp |
Sonstige
|
| Laststrom |
Max. 100 mA (Ie)
|
| Laserschutzklasse |
Keine
|
| Betriebsmittel-Schutzklasse |
Schutzklasse 2
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
| Material der optischen Oberfläche |
Kunststoff
|
| Ausgangsstrom (mA) - max. |
100 mA
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
30 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
10 V
|
| Bemessungsschaltabstand (Sn) |
1200 mm
|
| Sensorhöhe |
50 mm
|
| Sensorlänge |
50 mm
|
| Schaltdistanz - max. |
1200 mm
|
| Schaltspannung des OSSD im Zustand „Hoch“ |
30 V
|
| Nennspannung - max. |
30 V
|
| Sicherheitstyp (IEC 61496-1) |
1
|
| Schaltfrequenz |
500 Hz
|
| Tastfunktion |
hell-/dunkelschaltend
|
| Schaltausgangstyp |
PNP
|
| Schwingfestigkeit |
nach IEC/EN 60068-2-6
10 - 55 Hz, Amplitude 0,5 mm |
| Wellenlänge des Sensors |
880 nm
|
| Breite des Sensors |
18 mm
|
| Produktkategorie |
E75 IntelliView Series
|
| Reaktionszeit |
1 ms
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |
0
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion) |
1
|
| Betriebsabstand - max. |
1200 mm
|
| Betriebsabstand - min. |
60 mm
|
| Betriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Angleichtyp |
manuelle Einstellung
|
Support
Contact us
+359884477015