Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Heizstrahler, 100W
| Produktname |
Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
|
| Katalognummer |
167271
|
| EAN |
4015081637713
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
| Produkthöhe |
175 mm
|
| Produktbreite |
70 mm
|
| Produktgewicht |
0.58 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Gehäuse
|
| Modellcode |
R-HEAT-100W
|
| NEMA Einstufung |
Other
|
| Kontinuierliche Heizleistung bei 10°C |
100 W
|
| Bemessungsleistung |
100 W
|
| Nennspannung bei AC 50 Hz - max. |
250 V
|
| Nennspannung bei AC 50 Hz - min. |
110 V
|
| Nennspannung bei AC 60 Hz - max. |
250 V
|
| Nennspannung bei AC 60 Hz - min. |
110 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Schutzart (IP) |
IP44
|