Eaton Schaltschrankzubehör, Reiheneinbau-Schaltuhr 24 Stunden, Reiheneinbau-Schaltuhr, Autonomie, 3 TE
| Produktname |
Eaton Schaltschrankzubehör
|
| Katalognummer |
167390
|
| EAN |
4015081639205
|
| Produkt Länge/Tiefe |
65.6 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
54 mm
|
| Produktgewicht |
0.12 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Schaltschrankzubehör
|
| Modellcode |
TSQD1CO
|
| Montageart |
DIN-Schiene
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
0 W
|
| Anzahl der Kanäle |
1
|
| Genauigkeit/Tag |
1 s
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
| Autonomie in Stunden |
200 hour
|
| Autonomie in Jahren |
0 year
|
| Frequenz der Versorgungsspannung - max. |
60 Hz
|
| Frequenz der Versorgungsspannung - min. |
45 Hz
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Nennschaltstrom bei 250 V AC |
16 A
|
| Kontakttyp |
Wechsler
|
| Schutzart |
IP20
|
| Funktionen |
Potentialfreier Schaltkontakt
Schaltungsvorwahl 24 h Programm Quarzgesteuert Manueller Betrieb |
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Kürzeste Schaltzeit in Kanal 1 |
15 Min
1 Min |
| Kürzeste Schaltzeit in Kanal 2 |
0 Min
|
| Programmscheibenteilung 1 |
15 min
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Schaltleistung LED - max. |
600 W
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0.5 W
|
| Versorgungsspannung - max. |
230 V
|
| Versorgungsspannung - min. |
110 V
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
3
|