Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167603
SPCT2-385/1

Eaton Moeller Series xPole – SPCT2 Überspannungsschutzgerät. Steckbare Überspannungsableiter, 1p, 385VAC, 20 kA

Listenpreis EUR128.19

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Surge protection device
Katalognummer
167603
EAN
4015081640942
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
67 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.102 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Überspannungsschutzgerät
Modellcode
SPCT2-385/1

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Prüfklasse Typ 2
Netzformtyp
TN
Sonstige
TN-S

cLieferprogramm

Anwendung
  • Offene Bereiche
  • Wohngebäude
  • Nutzgebäude
Typ
Überspannungsableiter

Technische daten - elektrisch

Kontinuierliche Spannung bei AC - max.
385 V
Entladungsstoßstrom (8/20) - max.
40 kA
Nennableitstoßstrom (8/20)
20 kA
Nennspannung bei AC
385 V
Signalisierung am Gerät
Optik
Schutzpegel
1.8 KV

Technische daten - mechanisch

Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - max.
35 mm²
Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - min.
35 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
25 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min.
25 mm²
Schutzart
IP20
Rahmen
1 TE
Montageart
DIN-Hutschiene (Hutschiene), 35 mm
Anzahl der Leiter ohne Erdung
1

Produktspezifikation exportieren