Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167802
Modellcode: MSC-DE-1,2-M17-SP(110V50HZ,120V60HZ)

Eaton Moeller® series MSC-DE Direktstarter, Ir= 0,3 - 1,2 A, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Wechselspannung

Listenpreis EUR296

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series MSC-DE Direktstarter
Katalognummer
167802
EAN
4015081643790
Produkt Länge/Tiefe
145 mm
Produkthöhe
272 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
1.174 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NKJH
UL File No.: E123500
UL
CE
CSA
UL60947-4-1A
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-08
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-10
Produkttyp
Direktstarter
Modellcode
MSC-DE-1,2-M17-SP(110V50HZ,120V60HZ)

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Design verification
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1.2 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.4 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
1.2 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2.1 W

Electrical rating

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
16,7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
1.2 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.18 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
208 - 480 V AC
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)

Features & functions

Ausstattung:
Kurzschlussauslöser
Funktionen
Temperaturkompensierter Überlastschutz

General information

Klasse
Justierbar
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Stromflusszeiten - min.
500 (Class 5) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
900 (Class 15) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
700 (Class 10) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
1000 (Class 20) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
Hinweis: Ein Unterschreiten der Mindeststromflusszeit kann zu unzulässiger Erwärmung der Last (des Motors) führen.
Für alle Kombinationen mit SWD-Aktivierung, ist die Einhaltung von Mindeststromflusszeit und Mindestausschaltdauer nicht erforderlich.
Abschaltungszeiträume - min.
≤ 500 ms, Hauptleitungswege, AC-4 Zyklusbetrieb
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Ausführung
UL Typ-E-Starter
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Überlastauslösestromeinstellung - max.
1.2 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
0.3 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Typ
Starter mit elektronischer Auslöseeinheit
Spannungsart
Wechselstrom

Magnet system

Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
120 V

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
0.5 HP

Short-circuit rating

Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
1 A, Klasse J/CC, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (Typ E)
14 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA)
14 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
Kurzschlussauslöser (Irm) - max.
186 A

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015