Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

16GD27
GAUGE PIECE D2 16A FOR E27

Messstück, Niederspannung, 16 A, AC 500 V, D2, IEC

Listenpreis EUR1.72

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series – D-Schraubkappen-Passeinsatz, Niederspannung
Katalognummer
16GD27
EAN
5027590437608
Produkt Länge/Tiefe
17 mm
Produkthöhe
24 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
14.2 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
EAC
Produkttyp
D-Sicherungszubehör, Niederspannung
Modellcode
GAUGE PIECE D2 16A FOR E27

Elektrische Daten

Stromstärkewert
16A

Produktspezifikationen

Anwendung
E27

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.