Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170486
Modellcode: SPDT3-335

Eaton Moeller series xPole – SPCT3 Überspannungsschutzgerät. Überspannungsableiter-Steckeinheit, 335VAC, 1p

Listenpreis EUR120.93

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - SPDT3 Surge protection device
Katalognummer
170486
EAN
4015081669844
Produkt Länge/Tiefe
52 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.047 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Überspannungsschutzgerät
Modellcode
SPDT3-335

Zusätzliche Informationen

Netzformtyp
Sonstiges

cLieferprogramm

Anwendung
  • Offene Bereiche
  • Wohngebäude
  • Nutzgebäude
Typ
Überspannungsableiter

Technische daten - elektrisch

Kontinuierliche Spannung bei AC - max.
335 V
Entladungsstoßstrom (8/20) - max.
10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20)
2.5 kA
Nennspannung bei AC
335 V
Signalisierung am Gerät
Optik
Schutzpegel
1.6 KV

Technische daten - mechanisch

Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
25 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min.
25 mm²
Schutzart
IP20
Rahmen
1 TE
Montageart
auf Basiselement
Anzahl der Leiter ohne Erdung
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.